Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M3467

Fuse-link, high speed, 315 A, AC 690 V, compact size 1, aR, IEC, UL, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3467
EAN
5027590448055
UPC
051712799980
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
50 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
264 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
315 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1*
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
50 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Class
Class aR
Clearing (I2T)
46500 at 660 V
Watt losses
50 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Pre arc (I2T)
7000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Construction size
Other
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
BKN/Type K Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.