Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M3495

Fuse-link, high speed, 250 A, AC 1250 V, compact size 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, type K indicator, flush end, 18 UNC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3495
EAN
5704057022217
UPC
051712256308
Product Length/Depth
43 mm
Product Height
74 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.29 kg
Compliances
RoHS Compliant
EAC
CE
Certifications
IEC 60269-4
UL 248-13

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
250 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Fuse size
1*
Rated voltage AC
1250 V
Center-to-center distance of connections
74 mm
Current type
AC
Mounting dimension
Other
Class
Class aR
Clearing (I2T)
54500 at 1000 V, 73000 at 1250 V
Watt losses
55 W
Pre arc (I2T)
9200
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Construction size
Other
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
GKN/75 Type K indicator for micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.