Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M3572

Fuse-link, high speed, 550 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3572
EAN
5027590448574
UPC
051712812078
Product Length/Depth
193 mm
Product Height
47 mm
Product Width
106 mm
Product Weight
262 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
550 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1*
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
50 mm
Current type
AC
Mounting dimension
Other
Class
Class aR
Clearing (I2T)
230000 at 660 V
Watt losses
75 W
Pre arc (I2T)
34000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
Other
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
GKN/Type K indicator for micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.