Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M3741

Fuse-link, high speed, 100 A, AC 1250 V, compact size 1, 45 x 59 x 156 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3741
EAN
5027590449816
UPC
051712257084
Product Length/Depth
92 mm
Product Height
60 mm
Product Width
163 mm
Product Weight
956 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Recognized
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
100 A
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Fuse size
1*
Class
Class aR
Clearing (I2T)
4450 at 1000 V 5950 at 1250 V
Watt losses
30 W
Fuse shape
Square Body size 1* to 3, US style
Pre arc (I2T)
750
Interrupt rating
100 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Connection
Blade end x blade end
Packaging type
Standard
Voltage rating
1000 V
Type
Square body US style -FKE/115 type K indicator for micro
Application
DC common bus DC drives power converters/rectifiers reduced voltage starters
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.