Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M3770

Fuse-link, high speed, 450 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 59 x 148 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3770
EAN
5704057023276
UPC
051712257275
Product Length/Depth
59 mm
Product Height
110 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
956 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
450 A
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1*
Class
Class aR
Clearing (I2T)
140000 at 660 V
Watt losses
65 W
Fuse shape
Square Body size 1* to 3, US style
Pre arc (I2T)
21000
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Connection
Blade end x blade end
Packaging type
Standard
Voltage rating
700 V (UL), 690 V (IEC)
Type
Square body US style -FKE/115 type K indicator for micro
Application
DC common bus DC drives power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.