Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M4178

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 700V (UL), 690V (IEC), 80A, 200 kAIC, Top fuse status indicator, Fuse, Blade end X Din 43-620 blade end, Class gR, DIN 43 620

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4178
EAN
5027590451604
UPC
051712400060
Product Length/Depth
245 mm
Product Height
62 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
399 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1
Rated voltage AC
690 V
Current type
AC
Class
Class gR
Clearing (I2T)
2600 at 600 V
Watt losses
17 W
Fuse shape
Square body, knife blade contacts
Pre arc (I2T)
500
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type T Indicator for micro
Connection
Blade end x Din 43-620 blade end
Construction size
1
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43620
T indicator for micro
Bladed
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.