Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M4440

Fuse-link, high speed, 250 A, AC 1250 V, size 1, 53 x 69 x 80 mm, aR, IEC, UL, type K indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4440
EAN
5996516013243
UPC
051712258814
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
51 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.575 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
250 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Fuse size
1
Rated voltage AC
1250 V
Center-to-center distance of connections
81.1 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Class
Class aR
Clearing (I2T)
46000 at 1000 V, 61500 at 1250 V
Watt losses
60 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Pre arc (I2T)
7750
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
1
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
BKN/80 Type K Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.