Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M4615

Fuse-link, high speed, 550 A, AC 690 V, size 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, 90 mm fixing centres

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4615
EAN
5027590453707
UPC
051712259354
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
125 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Used with
Power converters/rectifiers and reduced voltage starters
Amperage Rating
550 A
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1
Class
Class aR
Clearing (I2T)
230000 at 660 V
Watt losses
75 W
Pre arc (I2T)
34000
Interrupt rating
200 kAIC
Mounting method
US blade style
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC)
Type
Square body
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FU/Without indicator

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.