Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M4660

Fuse-link, high speed, 315 A, AC 690 V, size 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, single indicator, 90 mm fixing centres

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4660
EAN
5027590453783
UPC
051712259422
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
142 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
184.3333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
315 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
91 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class aR
Clearing (I2T)
42000 at 660 V
Watt losses
58 W
Fuse shape
Square body, center bolted tags
Pre arc (I2T)
6200
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Connection
Blade end x blade end
Construction size
1
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/Type K indicator for micro
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.