Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M4847

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 160 A, AC 4500 V, size 1, 51 x 51 x 346 mm, aR, IEC, visual indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4847
EAN
5996516001646
UPC
051712389747
Product Length/Depth
416 mm
Product Height
57 mm
Product Width
73 mm
Product Weight
2.735 g
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
160 A
Breaking capacity
50 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1
Rated voltage AC
4500 V
Center-to-center distance of connections
316 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Watt losses
195 W
Color
None
Construction size
1
Packaging type
Standard
Voltage rating
4500 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.