Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M5158

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 400 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), 108 Millimeter, Size 2, Top fuse status indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5158
EAN
5027590455947
UPC
051712260275
Product Length/Depth
286 mm
Product Height
66 mm
Product Width
165 mm
Product Weight
594 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
400 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
108 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
74000 at 660 V
Watt losses
65 W
Clearing loss
65
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
1100
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
/110 Visual indicator
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous joindre pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.
Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.