Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M5567

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 1100 A, AC 600 V, size 2, aR, IEC, UL, single indicator, US thread

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5567
EAN
5027590457743
UPC
051712261685
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
80 mm
Product Width
124 mm
Product Weight
828.75 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
1100 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse size
2
Rated voltage AC
600 V
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
1600000 at 600 V
Watt losses
120 W
Fuse shape
Square Body size 1* to 3, flush-end contact
Pre arc (I2T)
245000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Flush-end contact
Construction size
2
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
700 V (UL), 690 V (IEC)
Type
Square body -GKN/- type K indicator for micro
Application
DC common bus DC drives power converters/rectifiers
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.