Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M5591

Fuse-link, high speed, 350 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5591
EAN
5027590457774
UPC
051712261739
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
77 mm
Product Width
61 mm
Product Weight
167.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
350 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
1250 V
Center-to-center distance of connections
74.4 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Class
Class aR
Clearing (I2T)
97500 at 1000 V, 135000 at 1250 V
Watt losses
80 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Pre arc (I2T)
15000
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Construction size
2
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
GKN/75 Type K indicator for micro
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.