Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M5992

Fuse-link, high speed, 550 A, AC 2000 V, size 3, 74 x 96 x 143 mm, aR, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5992
EAN
5996516017203
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
2.125 g
Certifications
IEC 60269-4

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
550 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
2000 V
Center-to-center distance of connections
87.6 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class aR
Watt losses
165 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
2000 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.