Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M6325

Fuse-link, high speed, 900 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 92 x 93 mm, aR, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6325
EAN
5704057033749
UPC
051712582261
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
93.3 mm
Product Width
92 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
900 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse size
3
Rated voltage AC
1250 V
Center-to-center distance of connections
93.3 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Class
Class aR
Watt losses
130 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.