Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M6367

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 1400A HS 690V 3EK/91 AR UC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6367
EAN
5704057034036
UPC
051712264044
Product Length/Depth
78 mm
Product Height
123 mm
Product Width
155 mm
Product Weight
1287 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
1400 A
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2450000 at 660 V
Watt losses
155 W
Pre arc (I2T)
370000
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Connection
Blade end x blade end
Packaging type
Standard
Voltage rating
700 V (UL), 690 V (IEC)
Type
Square body French style -EKN/ type K indicator for micro
Application
DC common bus DC drives power converters/rectifiers reduced voltage starters
Fuse type
French style
EKN/Type K Indicator for Micro

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.