Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M6444

Fuse-link, high speed, 1250 A, AC 1250 V, 2 x size 3, 74 x 177 x 95 mm, aR, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6444
EAN
5996516005484
Product Length/Depth
177 mm
Product Height
85.4 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
0.001 g
Certifications
IEC

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
1250 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
23
Rated voltage AC
1250 V
Center-to-center distance of connections
75.4 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class gBat
Watt losses
230 W
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
23
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
BKN/75 Type K Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.