Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M6455

Fuse-link, high speed, 1400 A, AC 690 V, 2x DIN 3, aR, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6455
EAN
5027590462273
Product Length/Depth
53 mm
Product Height
177 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
263.5 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
1400 A
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
23
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
72.4 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class aR
Fuse shape
Square body, dual flush end contacts
Color
None
Construction size
23
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.