Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M6746

Fuse-link, high speed, 800 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6746
EAN
5996516020623
UPC
051712265430
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1.301 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
800 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
1250 V
Center-to-center distance of connections
114 mm
Current type
AC
Mounting dimension
Other
Class
Class aR
Clearing (I2T)
995000 at 1000 V, 1300000 at 1250 V
Watt losses
122 W
Fuse shape
Square body, center bolted tags
Pre arc (I2T)
205000
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.