Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M6793

Fuse-link, high speed, 1800 A, AC 1250 V, 2 x size 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, type K indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6793
EAN
5996516020746
UPC
051712578011
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
74 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
2.6 kg
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
1800 A
Breaking capacity
125 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
23
Rated voltage AC
1250 V
Center-to-center distance of connections
75 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
7600000 at 1250 V
Watt losses
260 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Pre arc (I2T)
1200000
Color
None
Interrupt rating
125 kAIC
Construction size
3
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V (IEC)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
BKN/75 Type K Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.