Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M6794

Fuse-link, high speed, 2000 A, AC 1250 V, 2 x size 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6794
EAN
5996516020753
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
95 mm
Product Width
170 mm
Product Weight
1982 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
2000 A
Breaking capacity
125 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
23
Rated voltage AC
1250 V
Center-to-center distance of connections
82 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
11000000 at 1250 V
Watt losses
270 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Pre arc (I2T)
1800000
Color
None
Interrupt rating
125 kAIC
Construction size
23
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V (IEC)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
BKN/80 Type K Indicator
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.