Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M6832

Fuse-link, high speed, 1600 A, AC 690 V, size 3, 70 x 104 x 59 mm, aR, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6832
EAN
5027590463331
UPC
051712799409
Product Length/Depth
136 mm
Product Height
92 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
556 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
1600 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
58.8 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class aR
Watt losses
160 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Protection of power rectifiers
Fuse type
Flush end
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.