Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M7044

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 3000 A, 1250 V (IEC), Size 4, Non Indicating

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7044
EAN
5027590463416
UPC
051712799850
Product Length/Depth
118.3 mm
Product Height
59.2 mm
Product Width
103 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
3000 A
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse size
4
Class
Class aR
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V (IEC)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.