Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M7158

Fuse-link, high speed, 2000 A, AC 690 V, 300 kA, 2 x size 4, 105 x 230 x 60 mm, aR, IEC, type K indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7158
EAN
5996516021354
UPC
051712266901
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
63 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
10.625 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
2000 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
24
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
59.8 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2300000 at 660 V
Watt losses
340 W
Pre arc (I2T)
340000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
24
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V, 700 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
BKN/60 Type K indicator
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.