Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M7162

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 4000A 690V 24BKN/60 AR

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7162
EAN
5027590301169
UPC
051712266949
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
63 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
2860 g
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
4000 A
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
24
Class
Class aR
Clearing (I2T)
18000000 at 660 V
Watt losses
490 W
Pre arc (I2T)
2700000
Interrupt rating
300 kAIC
200 kAIC
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Square body flush end contact, -BKN/60 type K indicator
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
BKN/60 Type K indicator

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.