Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M7255

Fuse-link, high speed, 1900 A, AC 1500 V, 100 kA, size 4, 120 x 105 x 125 mm, aR, IEC, type K indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7255
EAN
5996516021453
UPC
051712540476
Product Length/Depth
124.6 mm
Product Height
105 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
7.35 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
1900 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
4
Rated voltage AC
1500 V
Center-to-center distance of connections
125 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Watt losses
280 W
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
4
Packaging type
Standard
Voltage rating
1500 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.