Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M7265

Fuse-link, high speed, 4000 A, AC 600 V, 200 kA, size 4, 120 x 105 x 59 mm, aR, IEC, type K indicator, nickel plated

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7265
EAN
5027590463966
Product Length/Depth
58.8 mm
Product Height
120 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
4000 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse size
4
Rated voltage AC
600 V
Center-to-center distance of connections
58.8 mm
Current type
AC
Mounting dimension
Other
Class
Class aR
Watt losses
380 W
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
4
Voltage rating
600 V
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.