Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M7965

Fuse-link, high speed, 3000 A, AC 800 V, size 4, 146 x 105 x 90 mm, aR, IEC, type K indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7965
EAN
5996516021934
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
105 mm
Product Width
146 mm
Product Weight
3453 g
Compliances
RoHS
Certifications
IEC

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
3000 A
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
4
Rated voltage AC
800 V
Current type
AC
Class
Class aR
Watt losses
300 W
Color
None
Construction size
4
Voltage rating
800 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
BKN/90 Type K Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.