Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M7969

Fuse-link, high speed, 1400 A, AC 1250 V, 100 kA, size 4, 100 x 133 x 106 mm, aR, IEC, type K indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7969
EAN
5996516021965
UPC
051712847391
Product Length/Depth
202 mm
Product Height
116 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
746 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
1400 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
4
Rated voltage AC
1250 V
Center-to-center distance of connections
106 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Watt losses
250 W
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
4
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.