Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M8048

Eaton Bussmann series 170 M high speed fuse

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series 170M high speed fuse
Catalog Number
170M8048
EAN
5027590624169
UPC
051712019965
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
95.3 mm
Product Width
220 mm
Product Weight
8.37 kg
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
5500A
Voltage type
AC
Voltage rating
900 V
Type
Fuse
Special features
Square body

Exporter les caractéristiques du produit