Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

171990

Eaton SS IP20 S8x1+ N-Frame kit

Spécifications générales

Product Name
Eaton S811 terminal cover
Catalog Number
171990
EAN
4015081685356
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
100 mm
Product Width
67.7 mm
Product Weight
0.22 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
1 set required for each connection side.
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
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.