Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

172284

Eaton DX Radio interference suppression filter, three-phase, ULN= max. 520 + 10% V, 75 A, For use with: DA1

Spécifications générales

Product Name
Eaton DX Radio interference suppression filter
Catalog Number
172284
EAN
4015081688449
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
620 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
10 kg
Certifications
IEC/EN 61800-3
EN 50178

Caractéristiques du produit

Used with
DA1
DG1
DM1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Filter
Altitude
Max. 2000 m
At higher altitudes observe derating
Number of phases
3
Mains voltage tolerance
Max. 520 V (+10 %)
Connection type
Connection terminal, PE stud, prefabricated cables
Degree of protection
IP20, when connected
IP20
IP00
Mounting method
Base mounting
Side mounting
Rated operational current (Ie) - max
75 A
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
75 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.