Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

172929

Eaton DX Mounting adapter, With gland plates, For installing the connection cables on the mains side, Size FS3

Spécifications générales

Product Name
Eaton DX Mounting adapter
Catalog Number
172929
EAN
4015081695171
Product Length/Depth
116 mm
Product Height
41.1 mm
Product Width
105.5 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Used with
DA1
DC1
Product Category
Accessories
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
Gland plates
Frame size
FS3
Accessory/spare part type
Mounting set
Functions
For installing the connection cables on the mains side

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.