Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

173633

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Fixing profiles for separation frame W=800mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
173633
EAN
4015081700400
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
691 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
Galvanized
Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building width
800 mm
Suitable for width
800 mm
Application
Partitioned configuration in surface-mounted service distribution board
Material
Metal
Mounting position
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Model
Fastening profile
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.