Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

173674

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Front parts for insulating surround in XVTL with partitioned configuration with a width of 200 mm, height 2000mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl horizontal frame panel
Catalog Number
173674
EAN
4015081700813
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
20 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

RAL-number
7035
Color
Gray
Material
Metal
Mounting position
Scaffold
Model
Blind plate

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.