Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1740

Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector, FMC, 90° angle, Insulated, Malleable iron, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector
Catalog Number
1740
UPC
784564117403
Product Length/Depth
3.88 in
Product Height
3.88 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
1.25 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
FMC
Style
Clamp
Material
Malleable iron
Connector type
90° angle
Insulator
Insulated
Trade size
1-1/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.