Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

174606

Eaton DX EMC filter for frequency converter, 3-phase 520 V, 15 A

Spécifications générales

Product Name
Eaton DX Radio interference suppression filter - low
Catalog Number
174606
EAN
4015081710614
Product Length/Depth
155 mm
Product Height
310 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
3 kg
Certifications
IEC/EN 61800-3
EN 50178
Catalog Notes
low leakage current

Caractéristiques du produit

Used with
DA1
DC1
DE1
DG1
DM1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Filter
Altitude
Max. 2000 m
At higher altitudes observe derating
Number of phases
3
Mains voltage tolerance
Max. 520 V (+10 %)
Connection type
Connection terminal, PE stud, prefabricated cables
Degree of protection
IP20, when connected
IP00
IP20
Mounting method
Side mounting
Base mounting
Rated operational current (Ie) - max
15 A
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
15 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.