Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

178100

Eaton Distribution parts. Clamp cover, 3 p

Spécifications générales

Product Name
Eaton Terminal cover
Catalog Number
178100
EAN
4015081733750
Product Length/Depth
52.8 mm
Product Height
10.2 mm
Product Width
17.3 mm
Product Weight
0.003 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Natural color
White
Degree of protection
IK00
IP20
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Utilization
Other
RAL-number (Akin)
0
Material
Plastic
Model
Other
Fastening type
Engage (snap)
Imprint/indication
None

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.