Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

179760

Eaton Distribution parts. 3 pole NH strip-type fuse-switch disconnector, size NH00, 160A, any feeder unit, F/SI

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
179760
EAN
4015081748761
Product Length/Depth
860 mm
Product Height
204 mm
Product Width
63 mm
Product Weight
1.4 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Double interrupting
Number of poles
Three-pole
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
800 V
Rated uninterrupted current (Iu)
160 A
Construction size (fuse inserts)
NH00
Electrical connection type of main circuit
Rail connection
Release indication
None
Rated conditional short-circuit current (Iq)
100 kA
Distance between rail centers
185 mm
Model
Protection switch separator

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.