Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

180442

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Feeding unit NH fuse switch disconnector in combination with EPx5GTLx-OG

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
180442
EAN
4015081756179
Product Length/Depth
175 mm
Product Height
750 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
3.1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Cover
Mounting plate
Built-in depth
150.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.