Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

180496

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Front plate, NZM4, 4p, fixed with mechanical interlock, W=425mm, IP55, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
180496
EAN
4015081756612
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
640 mm
Product Width
420 mm
Product Weight
8.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit