Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1818031

Eaton K1 Rotary handle, 6mm, door installation, gray, padlock

Spécifications générales

Product Name
Eaton K1 Accessory Handle
Catalog Number
1818031
EAN
8711426426528
Product Length/Depth
190 mm
Product Height
50 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.095 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Complete rotary handle with door coupling
Accessories
Padlock included with supplied equipment.
Features
Lockable
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Gray
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Switching angle
90 °
Degree of protection
NEMA Other
Suitable for
Switch disconnector
Power circuit breaker
Shaft diameter
6 x 6 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.