Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1818042

Eaton K2 Rotary handle, 8mm, door installation, red/yellow, cylinder lock

Spécifications générales

Product Name
Eaton K2 Accessory Handle
Catalog Number
1818042
EAN
8711426954656
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
110 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
0.295 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Complete rotary handle with door coupling
Features
Lockable
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Key lock
Color
Red
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Switching angle
90 °
Degree of protection
NEMA Other
Suitable for
Power circuit breaker
Switch disconnector
Locking mechanism
Cylinder lock
Shaft diameter
8 x 8 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.