Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1818063

Eaton K6 Toggle, 14mm, door installation, red/yellow, padlock

Spécifications générales

Product Name
Eaton K6 Accessory Toggle
Catalog Number
1818063
EAN
8711426847583
Product Length/Depth
450 mm
Product Height
120 mm
Product Width
220 mm
Product Weight
0.78 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Complete rotary handle with door coupling
Accessories
Padlock included with supplied equipment.
Features
Lockable
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Red
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Switching angle
90 °
Degree of protection
NEMA Other
Suitable for
Power circuit breaker
Switch disconnector
Shaft diameter
14 x 14 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.