Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

182995

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Contactor state indicator for XNH00 NH fuse-switch

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect XNH other accessory
Catalog Number
182995
EAN
4015081779222
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
7 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.005 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Contact set
Switch position indicator
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
00
Type
Accessory
Special features
1 changeover contact, AC 250 V, 10/3 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.