Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

183004

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Box terminal for NH2 NH fuse-switch 25-240 mm²

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect XNH box terminal
Catalog Number
183004
EAN
4015081779314
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
25 mm
Product Width
42 mm
Product Weight
0.069 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Connection technique
Clamp-type terminal
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
2
Type
Accessory
Special features
25 - 240 mm², Cu

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.