Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

183113

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Electricity theft protection guard for NH00 to NH3, used to secure the transparent panels in a tamper-proof manner

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect XNH other accessory
Catalog Number
183113
EAN
4015081780402
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
6 mm
Product Width
6 mm
Product Weight
0.92 g
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Current-theft protection
Mechanical locking
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
1
2
00
3
Type
Accessory
Special features
  • For manipultion-protected blocking of the inspection window.
  • 1 set includes current-theft protection for a 3-pole XNH-device.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.