Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184103

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Accessories, Operational readiness indicator, 1 changeover contact, For use with IZMX16..., IZMX40..., INX16..., INX40..., 1 changeover contact

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX auxiliary contact block
Catalog Number
184103
EAN
4015081796427
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.023 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...
Electric connection type
Flat plug-in connection
Rated operational current (Ie) at AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Mounting Method
Other
Accessory/spare part type
Auxiliary contact
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Number of contacts (change-over contacts)
1
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Model
Integrable
Type
Accessory
Special features
  • 1 changeover contact
  • For signaling availability. Alternatively, also for automatic closing upon availability.
Rated breaking capacity (inductive load)
0.5 A (125 V DC)
10 A (250 V AC)
0.25 A (250 V DC)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.