Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184207

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Mechanical interlock, TYPE 31, 33, bowden cables, F

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX mechanical interlock
Catalog Number
184207
EAN
4015081783731
Product Length/Depth
457.2 mm
Product Height
203.2 mm
Product Width
457.2 mm
Product Weight
1.91 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX16…
INX16…
Mounting Method
Fixed
Accessory/spare part type
Interlocks
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Type
Accessory
Special features
  • For 3 circuit breakers with the same or different frame size - interlock A, C against B. When B is off, A and C can be switched on. B can be switched on only when A and C are OFF. In addition, two IZMX-MIL-CAB… cable kits with the desired length are required.
  • Type 33

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.