Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184215

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Mechanical interlock, TYPE 2, bowden cables, W, 1

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX mechanical interlock
Catalog Number
184215
EAN
4015081783816
Product Length/Depth
457.2 mm
Product Height
203.2 mm
Product Width
457.2 mm
Product Weight
0.912 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX40…W
INX40…W
Mounting Method
Withdrawable
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Type
Accessory
Special features
  • For 2 circuit breakers: A normal power supply (A) and an emergency network supply (B). 1 set of cables also required in addition.
  • Type 2

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.